Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    138-3069: КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК

    Номер по каталогу: 138-3069
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Комплект прокладок задней части

    Описание:

    • Содержит прокладки, уплотнения и гибкие стопорные шайбы, необходимые для установки задней крышки. В комплект не входит прокладка для масляного поддона.

    Характеристики:

    • Наши комплекты созданы для удобства, и, упакованные под одним номером детали и поставляемые в одной коробке, они экономят ваши деньги и время.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,9
    • Высота (мм): 22,86
    • Длина (дюймы): 12
    • Длина (мм): 304,8
    • Ширина (мм): 254
    track-type tractor
    D5H, D5H XL

    engine - generator set
    3306B 3306 3304B 3304 1673C

    wheeled excavator
    W330B

    motor grader
    12H ES 12H NA 160H NA 160H ES 140H NA 160H, 140H ES 163H NA 14H NA

    engine - industrial
    3306 3306B D333C

    excavator
    330-A 330-A L

    articulated dump truck
    D300D, D300E

    engine - truck
    3306B 3306 3304B 3304 1673C