Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    138-3249: ОСНОВАНИЕ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 138-3249
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Основание крышки клапанного механизма

    Описание:

    • Основания — важные компоненты крышек клапанных механизмов, которые обеспечивают защиту систем клапанных механизмов.

    Характеристики:

    • Запасные части Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 4,68
    • Высота (мм): 118,87
    • Длина (дюймы): 17,8
    • Длина (мм): 452,12
    • Ширина (мм): 207,77
    engine - industrial
    G3512 G3516