Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    138-5029: 138-5029

    Номер по каталогу: 138-5029
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шланг в четырехслойной проводной оплетке согласно DIN в сборе с соединениями

    Описание:
    Используется для перекачивания гидравлических жидкостей на основе нефти.


    Характеристики:
    Конструкция включает внутреннюю синтетическую резиновую трубку, четыре слоя оплетки из высокопрочной стальной проволоки, разделенные слоем из синтетического каучука, наружное покрытие из синтетического каучука согласно MSHA, стойкое к маслу и погодным условиям. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Эксплуатация в условиях чрезвычайно высокого давления.

    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.