Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    138-6410: УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗУБ

    Номер по каталогу: 138-6410
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Универсальные зубья

    Описание:
    Универсальные зубья.

    Характеристики:
    С болтовым креплением.

    Рекомендуемое применение:
    Определенные ковши для малогабаритных экскаваторов.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 40,64
    • Длина (мм): 185,42
    • Ширина (мм): 43,18
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.