Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    138-6450: ПАЛЕЦ G.E.T.

    Номер по каталогу: 138-6450
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шток

    Описание:
    Шток для тяжелых условий эксплуатации.


    Характеристики:
    Шток имеет фаски на обоих концах и канавки.


    Рекомендуемое применение:
    Определенные модели рыхлителей R450 на бульдозерах D8 и D9.
    Предназначен для использования с фиксатором в сборе; номер по каталогу 107-8559.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (мм): 25,4
    • Длина (мм): 125
    exc
    375, 375 L