Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    138-6542: ЗАЗУБРЕННАЯ КРОМКА

    Номер по каталогу: 138-6542
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Плоская режущая кромка с зубьями

    Описание:
    Плоская кромка лучше всего подходит для разработки (прокладывания) дороги или выполнения трудоемких работ по обслуживанию (устранение ям). Зазубренная кромка проникает лучше по сравнению со сплошной, поскольку создает большее давление прижатия.

    Характеристики:
    Зазубренная режущая кромка увеличивает глубину проникновения в сильно уплотненную почву или в областях применения с более высокими ударными нагрузками. Такая кромка увеличивает универсальность машины без необходимости смены ковша или установки оснастки для прочих землеройных орудий на существующий ковш.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Материал: Со сквозной закалкой (DH2)
    • Машина: Автогрейдер
    • Рифление: С зазубренной кромкой
    • Толщина (дюймы): 1,77
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.