Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    138-6555: Переходник серии J (с боковым контактом)

    Номер по каталогу: 138-6555
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Правый переходник с боковым пальцем J550

    Описание:
    Правый переходник J550 используется для установки кромки 50 мм с углом скоса 22,5 градуса

    Характеристики:
    Переходники с двусторонним креплением Cat® имеют более низкий профиль по сравнению с переходником, устанавливаемым заподлицо, что повышает глубину проникновения и обеспечивает более высокую производительность

    Рекомендуемое применение:
    Ковш колесного погрузчика

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Износостойкий материал: Износостойкий вариант
    • Машина: Погрузчик
    • Навесное оборудование: Приварная
    • Положение: Правая
    • Размер переходника: J550
    wheel-type loader
    988K, 988G, 988B, 988F, 988H, 988F II

    work tool