Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    138-7198: ВАЛ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 138-7198
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Rocker Arm Shaft

    Описание:

    • Валы являются важными компонентами коромысел, которые открывают и закрывают клапаны, впуская топливо и воздух и удаляя из камеры сгорания выхлопные газы.


    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,85
    • Высота (мм): 21,59
    • Длина (дюймы): 28,4
    • Длина (мм): 721,36
    • Ширина (мм): 21,59
    pipelayer
    561N

    engine - generator set
    3126B

    motor grader
    160K, 140G, 140K, 140M, 12K, 120K 2 120H, 120K, 135H, 12M, 140K 2

    forest products
    584HD, 322C, 584, 573, 570B, 580B

    wheel-type loader
    950H, 962G II 938G II 950G II 962H, 966F, 966D, 966F II 966E

    wheel-type skidder
    535C, 525C, 545C

    engine - industrial
    3126B C7 SPP101

    engine - truck
    3126E C7 3126 3126B

    asphalt paver
    BG-2455D, AP-1055D, AP-1000D, AP-755, BG-260D

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    cold planer
    PM-102

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62H, IT62G II

    track-type tractor
    D6N D5N

    wheeled excavator
    M325C MH

    track-type loader
    963C, 953C

    petroleum products
    C7 3126B

    excavator
    325C, 324D, 329D L 325D, 325D L 322C FM 324D L M325D L MH 322C, 328D LCR M325D MH 324D FM 325D FM LL

    earthmoving compactor
    815B