Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    138-8508: ПАЛЕЦ ПОРШНЯ

    Номер по каталогу: 138-8508
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Поршневой шток

    Описание:

    • Штоки являются важными компонентами поршней, соединенных шатунами с коленчатыми валами.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 87,12
    • Длина (мм): 209,3
    • Ширина (мм): 102,87
    meng
    3516C 3512B 3512C 3516B

    petr
    CX48-P2300 TH48-E70 3516C 3512C 3516B TH48-E80

    ieng
    SPF343C 3512C 3512B 3516B

    off highway trucks
    797B

    oht
    785D, 797, 793D, 793C, 789C

    epg
    XQC1200 3516C 3516B

    wtl
    994F