Главная страницаОснастка для землеройных орудийЗащитные пластиныСменные пластины бокового бруса138-8616: ПЛАСТИНА ИЗНОСНАЯ
Главная страницаОснастка для землеройных орудийЗащитные пластиныСменные пластины бокового бруса138-8616: ПЛАСТИНА ИЗНОСНАЯ
138-8616: ПЛАСТИНА ИЗНОСНАЯ

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
138-8616: ПЛАСТИНА ИЗНОСНАЯ
138-8616: ПЛАСТИНА ИЗНОСНАЯ
138-8616: ПЛАСТИНА ИЗНОСНАЯ
138-8616: ПЛАСТИНА ИЗНОСНАЯ
138-8616: ПЛАСТИНА ИЗНОСНАЯ

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 138-8616

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Position: Outer
Height (in): 13,661
Height (mm): 347,0
Thickness (mm): 8,0
Thickness (in): 0,315
Length (mm): 981,0
Length (in): 38,622
Material: Abrasion Resistant Steel,Boron Steel
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 138-8616

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

950G II 950G 962H 962G 962G II 950H

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен