Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    138-8863: ВТУЛКА

    Номер по каталогу: 138-8863
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Втулка

    Описание:
    Изолирующие опоры используются для установки и размещения систем и изолируют компоненты от влияния окружающих конструкций (вибрации, ударов, шума).

    В некоторых креплениях в сборе используются свободные внутренние втулки, поставляемые отдельно. Такие втулки обычно устанавливаются на центральном болтовом соединении.

    Характеристики:
    Системы крепления Cat® предназначены для снижения стрессов и напряжения на закрепленных компонентах для того, чтобы увеличить их срок службы, сохранить производительность и повысить комфортность работы оператора. Система (конструкция, выбор материала, места размещения, креплений и т. д.) полностью оптимизирована и проверена на соответствие требованиям приложения.

    Применение:
    Втулки входят в состав изолирующих опор различных типов.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 1,65
    • Внутренний диаметр (мм): 42
    • Длина втулки (дюймы): 3,58
    • Длина втулки (мм): 91
    • Наружный диаметр (дюймы): 2,17
    • Наружный диаметр (мм): 55
    • Тип крепления: Втулка
    underground articulated truck
    AD30, AD45B, AD22

    wheel-type loader
    988H, 986H, 986K, 988G

    wheel dozer
    834G, 824K, 834H

    track-type loader
    973C

    forest products
    1190T, TK711, TK722, TK732, TK741, TK751, 1190, TK752, TK721, 1290T

    off-highway truck
    772G, 772G OEM 770G, 770G OEM

    earthmoving compactor
    836G, 826K, 825K, 836H