Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    138-9057: КЛАПАН

    Номер по каталогу: 138-9057
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Предохранительный клапан воздушного компрессора

    Описание:
    •  Предохранительные клапаны являются важными компонентами воздушных компрессоров, которые обеспечивают подачу воздуха в различные компоненты двигателя.

    Характеристики:
    •  Запасные части Cat® изготавливаются в соответствии с точными техническими характеристиками и отличаются долговечностью, надежностью, производительностью, экологичностью и возможностью повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 12,7
    • Длина (мм): 96,5
    • Ширина (мм): 71,1
    meng
    3406B

    petr
    TH48-E80 CX31-C13I C11 C15 CX31-P600 TH35-C13I CX35-P800 CX31-C9I 3512E CX35-C18I CX31-C15I CX31-C11I C13 C18 CX38-P800 TH31-C9I CX31-C18I 2016 TH35-C15I CX38-P892 TH35-E81 TH35-C11I TH31-E61

    cold
    PM310, PM312, PM825 PM313, PM822, PM622, PM620, PM820

    ieng
    C18 3196 C9.3B C15 SPF743 3406B C13 3406C C11 C9.3 3176C

    wts
    623E, 621F, 627F, 627E, 621E, 623F, 615C, 615C II 611

    wtt
    814B

    mg
    14M, 16G, 16H NA 14H NA

    teng
    3406C 3306C C11 C-12 3306 3406E C-10 C15 3116 C7 C13 3306B 3406B C9

    wtl
    980C, 980F, 980F II