Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    138-9712: ВАЛ ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 138-9712
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Промежуточный вал

    Описание:

    • Промежуточные валы удерживают направляющие катки и крепятся к раме опорных катков с помощью блоков.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (мм): 126,8
    • Диаметр вала (мм): 68
    • Длина (мм): 460
    ttt
    D8N, D8R

    pipe
    PL87, 587R, PL83, 578, 587T, 583R, 583T