Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    138-9739: Вставная грязесъемная манжета

    Номер по каталогу: 138-9739
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Seal Shape: Type REG

    Предотвращает попадание внешних загрязняющих веществ в систему, однако используется в менее жестких условиях и под меньшим гидравлическим давлением, чем ее запрессованный аналог.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (мм): 101,55
    • Толщина у основания — C (+/- 0,254 мм) (мм): 114,30
    • Форма уплотнения: Тип REG
    • Ширина — A (+/- 0,508 мм) (мм): 6,37
    oht
    769D, 772G OEM 771D, 770G, 772G, 770G OEM