Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    139-0246: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 139-0246
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Башмак траковой ленты (тройной грунтозацеп, для тяжелых условий эксплуатации, с центральным отверстием)

    Описание:

    • Башмаки гусеничной ленты обеспечивают движение и сцепление с дорогой и защищают гусеничную ленту.


    Характеристики:

    • Мощные траковые башмаки с тройными грунтозацепами имеют меньшую силу проникновения и тяги, чем башмаки с одинарными грунтозацепами, но лучшую маневренность.
    • У башмаков траковой ленты с центральным отверстием имеется трапециевидное отверстие между болтами для выдавливания набивочного материала.


    Рекомендуемое применение:

    • Башмаки с тройными грунтозацепами для тяжелых условий эксплуатации имеют более толстую пластину и грунтозацепы в сравнении с тройными грунтозацепами для обычных условий, что обеспечивает дополнительную прочность для более тяжелых условий работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (мм): M22
    • Тип башмака: Тройной грунтозацеп, для тяжелых условий эксплуатации, с центральным отверстием
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 215,9
    • Ширина башмака (мм): 850
    exc
    336D LN 330D L 336D L 330D MH 330B L 330D, 330C FM 330C L 336E, 330D LN 336F

    track excavators
    336DL, 336DOEM, 330DL