Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    139-1534: Гидравлический фильтр / фильтр коробки передач

    Номер по каталогу: 139-1534
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Гидравлические масляные фильтры ультратонкой очистки защищают компоненты систем, эксплуатируемых в самых тяжелых условиях.

    Благодаря синтетическим фильтрующим материалам, задерживающим большую долю мелких загрязняющих частиц, гидравлические фильтры Cat® обеспечивают наилучшую защиту от загрязняющих и абразивных материалов, не позволяя гидравлической системе высокого давления выходить за жесткие допуски. Чистота является основой для обеспечения необходимого уровня смазки чувствительной гидравлической системы. Гидравлические масляные фильтры Cat UHE не предназначены для коробок передач.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • КПД: Фильтры сверхвысокой эффективности
    track-type tractor
    D7H, 7SU 7 11 D11N, 11U 7A 7S 7U D8N, 57H 11SU

    wheel-type loader
    990, 990 II

    wheel dozer
    844