Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    139-2821: БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

    Номер по каталогу: 139-2821
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Управление регулятором

    Описание:

    • Органы управления являются важными компонентами регуляторов, контролирующих подачу топлива в двигатели.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 81,28
    • Длина (мм): 414,02
    • Ширина (мм): 403,86
    meng
    3616 3606 3612