Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    139-3922: ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 139-3922
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Электродвигатель регулятора оборотов

    Описание:

    • Электродвигатели являются важными компонентами регуляторов, контролирующих подачу топлива в двигатели.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 71,12
    • Длина (мм): 287,02
    • Ширина (мм): 274,32
    exc
    313B