Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    139-6873: БЛОК КЛАПАНА

    Номер по каталогу: 139-6873
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Перепускной клапан топливного фильтра

    Описание:

    • Перепускные клапаны являются важными компонентами топливных фильтров, которые удаляют из топлива загрязнения.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 1
    • Высота (мм): 25,4
    • Длина (дюймы): 4
    • Длина (мм): 101,6
    • Ширина (мм): 101,6
    engine - generator set
    C18 C9 C15 3456 C18 I6 C13 3412C XQP300 3412 C32 C9 GEN SET 3406E PM3456 C13GENSET C27 C15 I6

    underground articulated truck
    AD30, AD45B, AD22

    forest products
    345C

    engine - industrial
    C11 C27 C13 C18 C15 C-16 C32 C-15

    expanded mining products
    MD6290, MD5125, 6015, 6018, 6015 FS

    articulated dump truck
    730, D350E II 725, 740, D400E II 735 OEM 735

    engine - truck
    C-15 C-16 C13 C15 C11 3406E C-18 C18 C16

    off-highway truck
    773E

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    cold planer
    PM-200

    generator
    XQP500 SR5 SR500 SR4

    track-type tractor
    D8R D8N, D8R II

    wheeled excavator
    M330D W345C MH

    petroleum products
    TH35-C13T TH48-E70 CX31-C13I C15 CX31-C15I C11 C13 CX35-P800 TH35-E81 TH35-C11I TH48-E80 C32 TH35-C13I TH35-C15I CX31-P600 CX31-C11I TH35-C15T C18 C9 C27 C-15

    excavator
    345C, 390D, 390D L 330D L 325D, 336D, 336D L 324D LN 365C 324D L 330D LN 345C L 330D, 329D L 325D L 365C L 324D, M325D MH 329D LN 329D, 328D LCR 336D LN 330D MH 345D, M325D L MH 365C L MH

    earthmoving compactor
    836H