Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    139-8193: РЕЗИНОВАЯ ГУСЕНИЧНАЯ ЛЕНТА

    Номер по каталогу: 139-8193
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Резиновая гусеничная лента общего назначения

    Описание:

    • Резиновые гусеничные цепи, приводимые в движение ведущим колесом и бортовым редуктором, поддерживают вес машины и представляют рабочую поверхность для погрузчика повышенной проходимости, гусеничного мини-погрузчика и мини-экскаватора.

    Характеристики:

    • Резиновая гусеничная лента общего назначения предоставляет экономически выгодное решение для машин на поздних этапах срока службы или для машин с низким коэффициентом использования. Резиновая гусеничная лента отличается низкой начальной стоимостью и используется до разрушения. На все ходовые части Cat® распространяются гарантийные программы по ходовым частям. Ходовые части изготавливаются компанией Caterpillar, проходят закалку и контроль качества на соответствие требуемой производительности.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (мм): M16
    • Ширина башмака (мм): 450
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.