Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    139-9136: УПЛОТНЕНИЕ ГЕРМЕТИЧНОЕ

    Номер по каталогу: 139-9136
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнение для защиты от воздействий окружающей среды

    Описание:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации корпуса, а также могут быть использованы для звукоизоляции, виброизоляции, амортизации или теплоизоляции.

    Монтаж уплотнений может потребовать приклеивания, обрезки на месте, запрессовки в канавки или использования зажимов. Некоторые виды уплотнений продаются по длине.

    Характеристики:
    Объемные уплотнения Cat® изготовляются из материалов, которые соответствуют определенным требованиям температуры, химической стойкости и ультрафиолетового воздействия. Размеры уплотнений, геометрия и способ крепления сочетаются с формой окружающих структур, чтобы обеспечить длительную работу уплотнения.

    Используйте оригинальные запасные детали Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации окон, крышек и корпуса кабины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Габаритная ширина (мм): 104
    • Общая высота (дюймы): 2,91
    • Общая высота (мм): 74
    • Тип конструкции: Специальная форма
    motor grader
    120H, 160H NA 14H, 140H NA 140H, 140H ES 12H, 135H, 160H, 12H NA 12H ES 120H ES 120H NA 163H, 160K, 140K, 143H, 135H NA 16H NA 163H NA 14H NA 16H, 160H ES