Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    139-9230: КРОМКА РЕЖУЩАЯ

    Номер по каталогу: 139-9230
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cutting Edge 30mm

    Описание:
    Режущая кромка (30 мм).


    Характеристики:
    Режущая кромка на болтах / центральная секция.


    Рекомендуемое применение:
    Группы кромок на определенных исполнениях погрузчиков моделей IT68, 924, 928, 930, 938, 950, 962 и 966

    • Высота (дюймы): 14,17
    • Высота (мм): 360
    • Длина (дюймы): 50,51
    • Длина (мм): 1283
    • Машина: Погрузчик
    • Ширина (мм): 30
    integrated toolcarrier
    IT62G II

    wheel-type loader
    950K, 962M, 962 950G II 950M Z 950M, 962K, 950H, 950G, 962M Z 962H, 950 GC 962G II 962G, 962L

    work tool


    wheel loaders
    950G, 950M, 950H, 962M, IT62H, 962G, 962L, 962H, IT62G, 962K, 950L, 950K, 950GII, 962GII, 962MZ