Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    140-0184: УПЛОТНЕНИЕ ОПОРНОЕ

    Номер по каталогу: 140-0184
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорное кольцо

    Описание:
    Опорные кольца предотвращают выдавливание уплотнений в устройствах, работающих при высоком давлении, и могут быть использованы для защиты всей системы герметизации при резком повышении давления.

    Характеристики:
    Опорные кольца Cat® объединяют эластомерные уплотнения и сопрягаемые компоненты, которые таким образом вносят значительный вклад в увеличение срока службы и производительность системы герметизации в устройствах высокого давления.

    Размеры опорных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам и поверхности сопряжения. Материалы подобраны в соответствии с расчетным давлением и для противодействия абразивному износу.

    Опорные кольца могут быть сплошными и составными. Составные кольца используются для облегчения сборки.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Опорные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании, работающем при высоком давлении, таком как гидравлические насосы, клапаны и двигатели.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 3,35
    • Высота поперечного сечения (дюймы): 0,29
    • Материал: Полиамид
    • Описание материала: Полиамид обеспечивает хорошую устойчивость к топливу, маслам и смазочным веществам. Используется множество различных композиций, некоторые из которых выдерживают высокие механические нагрузки и демонстрируют хорошие показатели при повышенной температуре.
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 0,12
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.