Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    140-2310: Буферное уплотнение

    Номер по каталогу: 140-2310
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Seal Shape: Type C

    Используется в качестве дополнительного штокового уплотнения и защищает шток от резкого повышения давления в системе.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр канавки — В (± 0,005 дюйма) (дюймы): 0,25
    • Диаметр штока (дюймы): 1,38
    • Форма уплотнения: Тип C
    • Ширина канавки — A (+/- 0,005 дюйма) (дюймы): 1,99
    underground articulated truck
    AD30, AD45B

    wheel-type loader
    906H 906H2 908M 906M 907K 908, 907H 906, 902, 908H 906K 907M 907H2 908K 908H2