Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    140-3634: РАДИАТОР В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 140-3634
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Радиатор

    Описание:

    • Радиаторы удаляют избыточное тепло для охлаждения двигателей.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 273,05
    • Длина (мм): 939,8
    • Ширина (мм): 736,6
    bhl
    426C, 436C, 438C, 424D, 428C, 420D, 416C, 428D, 438D, 416D, 430D, 432D, 442D