Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    140-3639: СЕРДЕЧНИК В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 140-3639
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Сердцевина маслоохладителя

    Описание:

    • Трубки являются важными компонентами маслоохладителей, которые поддерживают надлежащую температуру масла.


    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 71,1
    • Длина (мм): 604,5
    • Ширина (мм): 337,8
    bhl
    436C, 438D, 430D, 420D, 442D, 426C, 428D, 416D, 416C, 424D, 432D, 438C, 428C