Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    140-4005: НАПРАВЛЯЮЩЕЕ КОЛЕСО В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 140-4005
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Направляющее колесо

    Описание:

    • Направляющие колеса выравнивают гусеничную ленту на опорных катках. Они периодически поддерживают вес машины и контролируют натяжение и провисание гусеничной ленты.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (мм): 330
    • Диаметр вала (мм): 30
    • Диаметр резьбы (мм): 290
    • Диаметр фланца (мм): 330
    • Тип фланца: Центральный фланец
    • Ширина ходовой части (мм): 161
    mex
    302.5