Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    140-6555: ПОДШИПНИК

    Номер по каталогу: 140-6555
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Straight Sleeve Bearing

    Описание:
    Подшипник скольжения Cat® для машинных соединений поддерживает вращательное движение между соединениями рамы и навесным оборудованием. Оригинальные штифты и подшипники скольжения Cat рассчитаны на эксплуатацию в составе системы, что обеспечивает ожидаемую производительность и эффективность. Инженеры-проектировщики Caterpillar контролируют производственный процесс и соблюдение всех требований к размерам, материалам, обработке всех деталей, позволяя каждой детали работать и изнашиваться одновременно с окружающими и зависимыми деталями.


    Характеристики:
    Подшипники скольжения Cat, рассчитанные на тяжелую эксплуатацию, изготовлены из качественной стали и усилены для обеспечения максимальной выносливости и длительного срока службы. Они работают системно на машинах Cat и успешно прошли испытания в самых тяжелых условиях. Максимальная прочность и сопротивляемость помогают снизить общие затраты, они имеют длительный срок службы, высокую сопротивляемость к износу и защиту от стирания и отслаивания даже при работе под высокими нагрузками.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники скольжения Cat предназначены для работы в условиях, требующих наличия прочных и долговечных подшипников. Подшипники скольжения Cat являются лучшим выбором для достижения максимальной производительности в требовательных условиях. Их конструкция предполагает согласование с сопрягаемым штифтом.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внешняя канавка: Нет
    • Внутренняя канавка: Нет
    • Материал: Бронза
    • Описание: 0
    • Поперечные отверстия: Нет
    • Примечания: 0
    underground mining loaders
    R3000H

    load, haul, dump
    R1700K, R2900G, R3000H

    underground articulated truck
    AD45B, AD60, AD55

    wheel dozer
    834K, 834H

    wheel-type loader
    986K, 988H, 988K XE 988K, 986H, 988 XE

    petroleum products
    TH35-E81

    wheel loaders
    988G, 988K, 986K, 988H, 988KLRC, 988KXE

    wheel dozers
    834K, 834G

    compactors
    836KLRC

    earthmoving compactor
    836K, 836H, 836G

    underground articulated trucks
    AD55B, AD55