Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    140-6777: СЕГМЕНТ РЕЖУЩЕЙ КРОМКИ ПРАВЫЙ

    Номер по каталогу: 140-6777
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Защита полустреловидной кромки

    Описание:
    Полустрелки закрывают ведущую кромку для сглаженного переноса материала.

    Характеристики:
    Привариваемые кромки с полустрелками позволяют дополнительно предусмотреть на ковше защиту бокового вертикального профиля, поскольку боковые резаки повышают глубину проникновения, а сегменты между зубьями уменьшают волнообразный износ.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (мм): 412
    • Толщина (мм): 75
    • Ширина оконечности (мм): 535
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.