Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    140-6823: РЕЖУЩАЯ КРОМКА

    Номер по каталогу: 140-6823
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Режущая кромка

    Описание:
    Режущая кромка для тяжелых условий эксплуатации (35 мм).


    Характеристики:
    Режущая кромка на болтах / центральная секция.


    Рекомендуемое применение:
    Группы кромок на определенных исполнениях погрузчиков моделей 966, 970 и 972.

    • Высота (дюймы): 14,17
    • Высота (мм): 360
    • Длина (дюймы): 55,1
    • Длина (мм): 1399,5
    • Машина: Погрузчик
    • Ширина (мм): 35
    wheel-type loader
    966M, 972M, 966M XE 972H, 972G, 966G, 972K, 972M XE 966K, 966G II 966L, 966H, 972G II 970F