Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    140-6828: РЕЖУЩАЯ КРОМКА

    Номер по каталогу: 140-6828
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Плоская режущая кромка

    Описание:
    плоская режущая кромка 8 дюймов (203 мм)

    Характеристики:
    Толщина режущей кромки 0,75 дюйма (19 мм)
    Длина режущей кромки 11 футов (3352 мм)
    Размер болта 0,63 дюйма (16 мм)

    Рекомендуемое применение:
    Плоская кромка лучше всего подходит для разработки (прокладывания) дороги или выполнение трудоемких работ по обслуживанию (устранение ям). В условиях низких ударных нагрузок и абразивного износа более тонкая режущая кромка повышает экономичность. Режущие кромки большей толщины увеличивают прочность и износ материала в условиях истирания или высоких ударных усилий.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,75
    • Длина (дюймы): 131,90
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.