Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    140-6865: КРОМКА РЕЖУЩАЯ HD

    Номер по каталогу: 140-6865
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Защита сегментной кромки

    Описание:
    Они идеально подходят для обрабатывания рыхлого материала со средними ударными показателями и средним абразивным воздействием.

    Характеристики:
    Сегменты Cat® защищают боковины ковша от износа, увеличивают сроки их службы и снижают расходы на запасные части. Переворачиваемые пластины имеют дополнительную режущую кромку, снижая затраты на новые детали. Пластины имеют раздельные центральные отверстия и правый и левый профили для соответствующих боковин ковша.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (мм): 190
    • Толщина (мм): 35
    • Ширина оконечности (мм): 360
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.