Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    140-7601: Защита сегментной кромки

    Номер по каталогу: 140-7601
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Защита сегментной кромки

    Описание:
    Они идеально подходят для обрабатывания рыхлого материала со средними ударными показателями и средним абразивным воздействием.

    Характеристики:
    Сегменты Cat® защищают боковины ковша от износа, увеличивают сроки их службы и снижают расходы на запасные части. Переворачиваемые пластины имеют дополнительную режущую кромку, снижая затраты на новые детали. Пластины имеют раздельные центральные отверстия и правый и левый профили для соответствующих боковин ковша.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (дюймы): 11,4
    • Длина (мм): 291
    • Толщина (дюймы): 1,18
    • Толщина (мм): 30
    • Ширина оконечности (мм): 360
    wheel-type loader
    962M, 950L, 962G, 950 GC 950G II 950H, 950G, 950M, 962H, 962K, 962L, 962G II 950M Z 950K, 962M Z