Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    141-0706: УПЛОТНЕНИЕ

    Номер по каталогу: 141-0706
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Форма уплотнения: тип С

    Используется в качестве дополнительного штокового уплотнения и защищает шток от резкого повышения давления в системе.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,127 мм) (мм): 6,40
    • Диаметр штока (мм): 34,95
    • Форма уплотнения: Тип C
    • Ширина канавки — A (+/- 0,127 мм) (мм): 50,50
    wtl
    906, 902