Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    141-0924: УПЛОТНЕНИЕ РАСХОДОМЕРА

    Номер по каталогу: 141-0924
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Набивка

    Описание:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации корпуса, а также могут быть использованы для звукоизоляции, виброизоляции, амортизации или теплоизоляции.

    Монтаж уплотнений может потребовать приклеивания, обрезки на месте, запрессовки в канавки или использования зажимов. Некоторые виды уплотнений продаются по длине.

    Характеристики:
    Объемные уплотнения Cat® изготовляются из материалов, которые соответствуют определенным требованиям температуры, химической стойкости и ультрафиолетового воздействия. Размеры уплотнений, геометрия и способ крепления сочетаются с формой окружающих структур, чтобы обеспечить длительную работу уплотнения.

    Используйте оригинальные запасные детали Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации окон, крышек и корпуса кабины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Липкий: Да
    • Материал: Пена
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки.
    • Толщина поперечного сечения (мм): 19000
    • Ширина поперечного сечения (мм): 45000
    bhl
    436C, 428D, 416D, 426C, 420D, 442D, 438D, 428C, 438C, 432D, 424D, 416C, 430D, 446D