Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    141-2728: ШКИВ ВЕНТИЛЯТОРА

    Номер по каталогу: 141-2728
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шкив привода вентилятора

    Описание:

    • Шкивы вентилятора обеспечивают вращение вентилятора о привод с помощью ремней.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготавливаются в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность и меньшую опасность для окружающей среды.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 83,8
    • Длина (мм): 363,2
    • Ширина (мм): 342,9
    chal
    45, 35, 55

    fp
    TK370, 543, TK371, TK380, 533