Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    141-4904: КОЖУХ ВЫХЛОПА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 141-4904
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Кожух теплообменника

    Описание:

    • Кожухи являются важными компонентами теплообменников, которые эффективно передают тепло между компонентами


    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 266,7
    • Длина (мм): 556,3
    • Ширина (мм): 266,7
    meng
    3126 3116

    ieng
    3114 3126

    teng
    3126 3116