Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    145-4518: АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 12 В

    Номер по каталогу: 145-4518
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Универсальные аккумуляторные батареи на 12 В для тока холодного пуска 540 А

    Описание:
    Аккумуляторные батареи Cat® обеспечивают оборудование электрической энергией, необходимой для работы.

    Характеристики:
    1. Лучший в отрасли ток холодного запуска.
    2. Максимальная устойчивость к вибрации.
    3. Не нуждаются в обслуживании либо требуют минимального обслуживания, имеются мокрые и сухие конструкции.

    Применение:
    Лучший выбор для машин и двигателей Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (мм): 224
    • Емкость в А·ч за 20 часов: 48
    • К-во кислоты для заправки (кварты): 3,5
    • К-во кислоты для заправки (л): 3,3
    • Клемма: Резьбовая шпилька
    • Масса полная (кг): 13
    • Масса сухая (кг): 10
    • Напряжение (В): 12
    • Применение: Запускается
    • Размерная группа: 26R
    • Резервная мощность (минуты): 80
    • Тип аккумуляторной батареи: Сухая
    • Тип сетки: Конструкция сетки из свинцово-кальциевого сплава
    • Тип технического обслуживания: Не требует технического обслуживания
    • Ток холодного пуска (CCA): 540
    • Ширина (мм): 173
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.