Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    146-9160: КОРПУС ТК

    Номер по каталогу: 146-9160
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Корпус турбины турбокомпрессора

    Описание:

    • Корпусы являются важным компонентом для турбин турбокомпрессора, которые преобразуют энергию выхлопных газов двигателя в механическую энергию для привода компрессора.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 6,8
    • Высота (мм): 172,7
    • Длина (дюймы): 10,8
    • Длина (мм): 274,3
    • Ширина (мм): 274,3
    engine - generator set
    3512B

    petroleum products
    3508B 3508C 3516C 3516B 3512C

    engine - industrial
    3508B 3508C 3516C 3516B 3512C