Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    147-5440: РЕМЕНЬ

    Номер по каталогу: 147-5440
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ширина: 35,6 мм (1,40 дюйма)

    Являясь мировым лидером на протяжении более 85 лет, компания Caterpillar предлагает высокотехнологичные конкурентоспособные ленты и их варианты для использования на продуктах Cat для всех поддерживаемых отраслей промышленности.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина ремня (мм): 1477,5
    • Кол-во ребер: 10
    • Тип ремня: Поликлиновые ремни
    • Ширина ремня (мм): 35,6
    exc
    350, 350 L