Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    147-6356: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 147-6356
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Гидравлический шланг для среднего давления в сборе

    Описание:
    Шланг для перекачки высокотемпературной гидравлической и смазывающей жидкости на основе нефти и воды в гидравлической системе.


    Характеристики:
    Конструкция включает теплостойкую синтетическую резиновую трубку и один слой оплетки из высокопрочной стальной проволоки. Наружный синтетический слой вынослив по отношению к нефти, погодным условиям и абразивному износу. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Предназначен для систем среднего давления с высокой температурой рабочей жидкости. Прочное покрытие позволяет использовать в судостроении.

    petroleum products
    TH35-E81 TH31-E61 TH35-C11I TH31-C9T TH35-C13I TH35-C15I TH31-C9P TH31-C9I CX31-P600 TH35-C15T CX31-C9I TH35-C13T

    engine - industrial
    CPT372 C9