Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    147-8910: КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ

    Номер по каталогу: 147-8910
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ширина: 12,7 мм (0,50 дюйма)

    Являясь мировым лидером на протяжении более 85 лет, компания Caterpillar предлагает высокотехнологичные конкурентоспособные ленты и их варианты для использования на продуктах Cat для всех поддерживаемых отраслей промышленности.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина ремня (дюймы): 75,51
    • Тип ремня: Клиновые беззубчатые ремни
    • Ширина ремня (дюймы): 0,50
    integrated toolcarrier
    IT38G

    wheel-type loader
    950G, 962G, 938G