Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    148-1546: КОНУС

    Номер по каталогу: 148-1546
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Конический роликовый подшипник Cat®

    Описание:
    Конические роликовые подшипники уменьшают трение и создают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы с большими радиальными и осевыми нагрузками.


    Характеристики:
    Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat определенным требованиям конструкции и применения. Многие из них имеют одну или несколько специальных характеристик, которых нет в стандартных промышленных подшипниках. Конечным результатом является снижение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоев и эксплуатационных затрат.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники Cat рекомендуются к применению для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    underground articulated truck
    AD55, AD60, AD55B

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    988H, 986H, 988K, 988G, 986K, 988 XE 988K XE

    wheel dozer
    834K, 834G, 834H

    earthmoving compactor
    836G, 836K, 836H