Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    148-3548: ПОДШИПНИК

    Номер по каталогу: 148-3548
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Цилиндрический роликовый подшипник Cat®

    Описание:
    Цилиндрические роликовые подшипники снижают трение и создают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы на низкой и средней скорости с большими нагрузками и незначительным боковым смещением.


    Характеристики:
    Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat определенным требованиям конструкции и применения. Многие из них имеют одну или несколько специальных характеристик, которых нет в стандартных промышленных подшипниках. Конечным результатом является снижение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоев и эксплуатационных затрат.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники Cat рекомендуются к применению для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0
    • Наружный диаметр (дюймы): 0
    • Толщина (дюймы): 0
    wheel-type loader
    990K, 988H, 992K, 988 XE 993K, 988G, 994K, 988K XE 988K, 994H

    wheel dozer
    834G, 834H

    excavator
    330C, 349F L 374D L 345D L 349D2 L 374F L 352F XE VG 345C, 349D L 352F OEM 345C L 349E L 349E, 345B II 349E L VG 345C MH 349F, 349D2, 352FMHPU 349E L HVG 330D L 352F, 349F LXE

    earthmoving compactor
    836H, 836G