Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    148-3665: РЫЧАГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 148-3665
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Рычаг поперечной балансирной балки

    Описание:

    • Балансирный брус крепится через центр к основной раме машины, а также к концам рам опорных катков. Это позволяет передним краям рам опорных катков качаться, чтобы увеличить длину контакта гусеницы с землей при движении по неровной поверхности. Кроме того, балансировочные брусья повышают устойчивость рабочей платформы оператора, благодаря чему повышается комфортность работы оператора на высоких скоростях и увеличивается производительность.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 424,2
    • Длина (мм): 2254
    • Ширина ходовой части (мм): 248,9
    articulated dump truck
    D400E II 740, 735, D350E II