Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    148-5355: НАБИВКА СМ

    Номер по каталогу: 148-5355
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнение

    Описание:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации корпуса, а также могут быть использованы для звукоизоляции, виброизоляции, амортизации или теплоизоляции.

    Монтаж уплотнений может потребовать приклеивания, обрезки на месте, запрессовки в канавки или использования зажимов. Некоторые виды уплотнений продаются по длине.

    Характеристики:
    Объемные уплотнения Cat® изготовляются из материалов, которые соответствуют определенным требованиям температуры, химической стойкости и ультрафиолетового воздействия. Размеры уплотнений, геометрия и способ крепления сочетаются с формой окружающих структур, чтобы обеспечить длительную работу уплотнения.

    Используйте оригинальные запасные детали Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации окон, крышек и корпуса кабины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Габаритная ширина (мм): 292,5
    • Материал: EPDM — пенорезина
    • Общая высота (дюймы): 5,83
    • Общая высота (мм): 148
    • Описание материала: Этилен-пропилен-диен-каучук (EPDM) с закрытыми ячейками используется для набивки и уплотнений неподвижных соединений, где требуется исключительная устойчивость к атмосферным воздействиям и хорошая устойчивость к действию масел.
    • Тип конструкции: Канал с трубкой сбоку
    telehandler
    TH220B, TH360B, TH350B, TH340B, TH460B, TH560B, TH580B, TH330B, TH355B

    wheel tractor-scraper
    621H, 621K OEM

    motor grader
    16M3, 140M, 160M 2 12M, 16M, 160M 3 AWD 120M, 120M 2 160M, 140M 3 12M 2 12M 3 140M 2 12M 3 AWD 24M, 14L 140M 3 AWD 14M, 14M-3 160M 3 18M3, 14M3

    wheel-type loader
    993K, 992K, 994K, 990K, 994H

    wheel dozer
    844K, 854K

    off-highway truck
    793F OEM 795F XQ 772G OEM 777F, 773G, 797F, 775F, 770G, 775G, 793F AC 775G LRC 777G, 793F CMD 773G OEM 773F, 772G, 770G OEM 793F, 775G OEM 773G LRC 795F AC 793F XQ