Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    148-6559: ПОДШИПНИК

    Артикул: 148-6559
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шариковый подшипник (однорядный)

    Шариковые подшипники обеспечивают защиту деталей, уменьшая трение между сопрягающимися поверхностями. Эти подшипники предназначены для конструкций с высокими скоростями вращения, небольшой нагрузкой и нулевым либо малым боковым усилием./br/>Характеристики:br/>в Caterpillar выделяют большое количество времени и средств на целенаправленную научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу по созданию подшипников, идеально соответствующих конкретным требованиям. Многие наши подшипники обладают одним или несколькими уникальными свойствами, выгодно отличающими нашу продукцию от обычных подшипников. Подшипники Cat помогают сократить время простоя, уменьшить частоту ремонтных работ и снизить эксплуатационные расходы./br/>Рекомендации по применению:br/>Мы предлагаем подшипники с идеальным набором свойств для конкретных задач, что гарантирует слаженную работу и равномерный износ всех деталей силовой передачи./

    Предупреждение: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Позиции, входящие в этот комплект

    Требуемое количество Позиция
    • Внутренний диаметр (дюймы): 5.500
    • Внутренний диаметр (мм): 139
    • Высота (дюймы): 1.000
    • Высота (мм): 24.5
    • Наружный диаметр (дюймы): 7.500
    • Наружный диаметр (мм): 190
    • Ширина (мм): 25