Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    148-7027: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 148-7027
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
    Конструкция включает теплостойкую синтетическую резиновую трубку и один слой оплетки из высокопрочной стальной проволоки. Наружный синтетический слой вынослив по отношению к нефти, погодным условиям и абразивному износу. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Предназначен для систем среднего давления с высокой температурой рабочей жидкости. Прочное покрытие позволяет использовать в судостроении.

    wheel-type loader
    950G II 962G II 928G, 938G II

    motor grader
    140M 3 AWD 160M, 12M 2 160M 3 160M 2 140M, 120K, 12K, 160K, 160H, 160M 3 AWD 12M 3 140H, 12H, 140M 2 12M, 140K, 140M 3 14L 12M 3 AWD 120K 2 140K 2

    challenger
    35, 45, 95E, 65E, 75E, 85E, 55

    engine - generator set
    C18

    petroleum products
    C18

    paving compactor
    CS-44 CP-44

    skid steer loader
    242B3

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62G II IT28G