Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    148-7989: КРЫЛЬЧАТКА

    Номер по каталогу: 148-7989
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Крыльчатка водяного насоса

    Описание:

    • Крыльчатки — это важные компоненты водяных насосов, которые обеспечивают циркуляцию охлаждающей жидкости в блоках двигателя и поддерживают температуру двигателя в допустимом пределе.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 1,6
    • Высота (мм): 40,6
    • Длина (дюймы): 5,8
    • Длина (мм): 147,3
    • Ширина (мм): 147,3
    engine - generator set
    3516 3508 3516B 3512