Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    148-8860: ШКИВ ГЕНЕРАТОРА

    Номер по каталогу: 148-8860
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шкив генератора

    Описание:

    • Шкивы генератора вращают генераторы с помощью ремней, которые приводятся в движение системами привода вспомогательного оборудования двигателя.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготавливаются в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность и меньшую опасность для окружающей среды.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 45,7
    • Длина (мм): 96,5
    • Ширина (мм): 96,5
    integrated toolcarrier
    IT62G, IT38G

    wheel-type loader
    962G, 950G, 938G

    petroleum products
    CX31-C9I CX31-P600 TH31-E61 TH31-C9I

    engine - industrial
    C-9 C9 C7